ROTA NCD 500-165 A11-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832261
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 165 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 7.5 mm
- Course du piston: 33 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 120 kN
- Vitesse de rotation max.: 2800 1/min
- Poids: 232 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 2800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 120.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.5 |
| Piston stroke (H) [mm] | 33.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 8.24 |
| Weight [kg] | 232.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%