arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NJ 212 Ilustração semelhante

NJ 212

Porca T combinada

N.º de identificação 146138

NJ 212, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 25.5 mm
  • Largura do slot, escalonada: 22 mm
  • Máx. torque de aperto: 300 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Porca T combinada
Largura do slot N [mm] 25.5
Largura da ranhura escalonada N1 [mm] 22.0
Largura B [mm] 35.0
Altura H [mm] 39.5
Altura H1 [mm] 19.0
Comprimento L [mm] 80.0
Espaçamento do furo b [mm] 43.0
Parafuso cil. M20 x 50
Máx. adm. torque de aperto [Nm] 300.0
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)