arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO 3° SK 40 Ø3x120 Illustration similar

CELSIO 3° SK 40 Ø3x120

Heat shrinking toolholder

ID 1324642

CELSIO 3° SK 40 Ø3x120, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 3 mm
  • Projecting length: 120 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 3 mm
D2 [mm] 18.0
D6 [mm] 9.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 13.5
L4 [mm] 100.9
Poids [kg] 1.01
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Sans filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande