CELSIO HSK-A 63 Ø16x130
Mandrin à frettage thermique
ID 208135
CELSIO HSK-A 63 Ø16x130, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 16 mm
- Longueur de projection: 130 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 300 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 104.0 |
| G | M12x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 300.0 |
| Poids [kg] | 1.2 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande