iTENDO²
Porte-outil sensoriel, composants et accessoires
Avec l'iTENDO², nous avons fait passer l’idée de porte-outils intelligents au niveau supérieur. Celui-ci est disponible en trois ensembles différents pour faciliter encore plus le passage à cette technologie. Un élément commun à tous est le porte-outil iTENDO² avec diverses interfaces machines, qui, grâce à son capteur d’accélération au plus proche de la pièce, fournit des valeurs de stabilité précises qui peuvent être utilisées pour optimiser les processus d’usinage. Comme outil pour augmenter la transparence de vos processus, la version de base iTENDO² pad du porte-outil peut envoyer les données saisies directement à la tablette fournie.
Avec la version iTENDO² easy connect, nous intégrons la technologie intelligente du porte-outil dans la machine et offrons la possibilité de transférer les valeurs mesurées vers un système de surveillance des processus de niveau supérieur via une interface analogique. Avec la version iTENDO² easy monitor en tant qu'extension logicielle et troisième phase d'extension, nous offrons désormais la possibilité d'une interrogation simple des processus avec intégration des machines.
Avec la version iTENDO² easy connect, nous intégrons la technologie intelligente du porte-outil dans la machine et offrons la possibilité de transférer les valeurs mesurées vers un système de surveillance des processus de niveau supérieur via une interface analogique. Avec la version iTENDO² easy monitor en tant qu'extension logicielle et troisième phase d'extension, nous offrons désormais la possibilité d'une interrogation simple des processus avec intégration des machines.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Capteur intelligent en temps réel
Surveillance facile du processus et optimisation des durées de vie des outils - Vitesses de rotation jusqu’à 30 000 tr/min
Vaste spectre d’utilisation dans de nombreuses applications - Compatibilité à 100 %
1:1 Échange à l’identique avec les porte-outils standard de SCHUNK sans reprogrammation chronophage de votre système - Trois ensembles de produits personnalisés
Une solution adaptée à chaque tâche et niveau de complexité requis - iTENDO² pad
Plus grande transparence des processus, optimisation durable des processus, comparaisons de processus solides
Options et informations particulières
- Boîtier en aluminium pour une protection et une polyvalence optimales
Cela signifie que tous les composants peuvent être protégés pendant le stockage, garantissant ainsi un transport flexible vers la machine en cas de surveillance temporaire des processus. - iTENDO² pad
- Connexion directe à la tablette sans connexion machine
- Affichage de l’indice de broutage (données 10 Hz)
- Évaluation des alarmes et des tendances sur la tablette