arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 25 P SK 50x100 Illustration similaire

ER 25 P SK 50x100

Mandrins à pince ER de précision

ID 1349328

ER 25 P SK 50x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER de précision
  • Gammes: Mandrins à pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface SK 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 25
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 44.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Projecting length L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 80.9
G M18x1.5
Weight [kg] 3.365
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request