ER40 HSK-F63x75
Mandrins à pince ER
ID 1357895
ER40 HSK-F63x75, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: HSK-F 63
- Longueur de projection: 75 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | HSK-F 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-6 |
| ER クランプのサイズ | ER 40 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 4.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| 突出長さ L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 重量 [kg] | 1.52 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。