TENDO RLA
Expansion hydraulique Porte-outils
Lorsque le mécanisme de réglage sensible est orienté, il vous donne un positionnement précis au micron près pour la longueur de l'outil. La vis de réglage longitudinal est équipée d'une butée avant et arrière.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Système de réglage compacts
Ceci garantit un réglage de la longueur précis au micron près de l'outil d'usinage. - Aucun changement de position
Grâce à la vis de réglage à verrouillage automatique - Aucun changement radial de la vis de réglage
La qualité d'équilibrage n'est pas perturbée. - Réglage longitudinal précis au micron près
Course de réglage de 10 mm pour tous les diamètres de serrage avec butée avant et arrière de la vis de réglage - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision de l'ordre du μ, sans appareils périphériques.
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Concentricité permanente et répétabilité < 0,003 mm
Découpe régulière, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de rectification ou d’achat de nouveaux outils - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min. - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL - Amortissement des vibrations remarquable
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Préréglage longitudinal exact
Peut être actionné dans le plan radial ou axial pour un préréglage d'outil rapide et facile - Haut niveau de flexibilité
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE
Options et informations particulières
- Différents diamètres de serrage grâce aux douilles de réduction
Les douilles de réduction permettent le serrage de différents diamètres de queue d'outil compris entre 3 et 32 mm avec un seul porte-outils. Votre avantage : réduction des coûts d'acquisition et force de serrage plus élevée pour un diamètre de queue donné.