arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL CF HSK-A 100 Ø16x100 Illustration similaire

WEL CF HSK-A 100 Ø16x100

Porte-fraises WELDON

ID 23002459

WEL CF HSK-A 100 Ø16x100, Porte-outils
  • Porte-fraises WELDON
  • Gammes: WELDON
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec vis de serrage WELDON et deux vis M3 pour la fermeture de l’option Cool Flow (si nécessaire)
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 47.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 71.0
G1 M14
Poids [kg] 2.97
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON et deux vis M3 pour la fermeture de l’option Cool Flow (si nécessaire)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande