arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP-F plus 160

KSP-F plus 160

气动夹持力块居中并夹紧固定卡爪

ID 405310

标准型气动夹具

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
  • 替换为: 1409350
产品特性:
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 标准型
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 最大夹持力*: 45 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 最大工作压力: 9 bar
  • 重量: 11 kg
单指行程 [mm] 6.0
夹持力 [kN] 45.0
最大压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 60.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 3900.0
闭合/张开时间 [s] 0.4
重量 [kg] 11.0

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册