ROTA NCX 260-81 A8-SFGX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
ID 800822
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 81 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 5 mm
- Pas de dent: 3.4 mm
- Course du piston: 21 mm
- Force de serrage max.: 128 kN
- Force d'actionnement max.: 68 kN
- Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
- Poids: 39 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 128.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 68.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 3.4 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 21.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.36 |
| Peso [kg] | 39.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%