arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HUE PGN-plus 40 Illustration similar

HUE PGN-plus 40

Protection cover

ID 371490

Protection cover, Suitable for: PGN-plus 40
Matière Thermoplast 99, PVC-P
Température ambiante mini. [°C] -30.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Poids [kg] 0.05
Pince suspendue, sans scellement du joint 60
Pince droite, sans scellement du joint 64
Pince surbaissée, sans scellement du joint 60
Position du préhenseur libre, avec scellement du joint circonférentiel 65
Produit d'étanchéité recommandé par SCHUNK pour le scellement des joints et source d'approvisionnement :
Polymère MS élastique souple, adhésif universel et produit d'étanchéité :
Teroson SE 2000 MF (noir)
Article No. : 92-401790, Cartouche de 310 ml pour pistolets manuels ou à air comprimé
Fabricant : Henkel KGaA, www.henkel.com