arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA BG08-L 3P-0500-PNP Illustration similaire

KA BG08-L 3P-0500-PNP

Câble

ID 301623

Câbles, Taille connecteur: M8, Douille droite

  • Type de commutation: PNP
  • Raccordement: M8
  • Nombre de signaux: 3
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 3 A
Raccordement côté capteur Douille droite
Filetage côté capteur M8
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Longueur de câble [m] 5.0
Nombre de signaux 3.0
Section de fil [mm²] 0.25
Poids [kg] 0.18
Courant max. par contact [A] 3.0
Courant max. [A] 3.0