arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLN12T0150-LK-00500-A Illustration similaire

KA GLN12T0150-LK-00500-A

Câble

Ident.-Nr. 310262

Câble d'alimentation en tension - compatible avec chaîne porte-câbles, Taille connecteur: M12T, Douille droite

  • Raccordement: M12 codé T
  • Nombre de signaux: 4
  • Longueur de câble: 5 m
  • Courant max.: 12 A
Raccordement côté capteur Douille droite
Filetage côté capteur M12 codé T
Connecteur coudé, côté capteur [°] 0
Connecteur côté armoire électrique fils dénudés
Angle côté armoire électrique [°] 0
Nombre de signaux 4.0
Section de fil [mm²] 1.5
Courant max. par contact [A] 12.0
Courant max. [A] 12.0