INK 40-S
Détecteurs de proximité inductifs
ID 301555
Détecteurs inductifs IN
- Nombre de points de commutation: 1
- Distance de commutation: 0.8 mm
- Capteur cylindrique
- Diamètre du capteur: 4 mm
- Type de commutation: PNP
- Contact à fermeture
- Longueur de câble: 200 cm
- Raccordement électrique: fils dénudés
- Tension nominale: 24 V
Détails techniques
| Principe de mesure | Inductif |
|---|---|
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
| Type de commutation | PNP |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Distance de commutation [mm] | 0.8 |
| Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale | < 5% |
| Fréquence de commutation max. [Hz] | 3000.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 30.0 |
| Chute de tension [V] | 0.6 |
| Courant de commutation max. | 0.2 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | Acier inox |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | fils dénudés |
| Longueur de câble L [cm] | 200.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 3.3 |
| Conception du câble (section des brins/nombre de brins) | 3 x 0,14 mm2 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 34.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 17.0 |
| Poids [kg] | 0.062 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).
General notes about the series
SCHUNK gripping and rotary modules as well as linear axes and robot accessory components must always be monitored with the suitable sensors from SCHUNK, since these components are adapted to one another as effectively as possible.
If the key characteristics such as switching distance, switching function, hysteresis, and voltage are sufficiently similar, proximity switches from other manufacturers can generally be used instead of the inductive proximity switches (IN, INK) from SCHUNK.
Sensors of other manufacturers which are integrated into SCHUNK products, seldom provide excellent switching results. Moreover, we cannot ensure proper function or functional safety of them.