arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRG 64-90-AS Illustration similaire

DRG 64-90-AS

Pince de préhension radiale

ID 307108

Pince de préhension radiale DRG, Taille: 64, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture)

  • Angle d'ouverture: 90 °
  • Couple  à la fermeture: 31.5 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 1188.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 90.0
Angle de dépassement par doigt [°] 1.5
Couple  à la fermeture [Nm] 31.5
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 5.1
Poids [kg] 1.15
Poids de pièce recommandé [kg] 2.4
Volume du cylindre par course double [cm³] 57.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.4
Temps d'ouverture [s] 0.8
Temps de fermeture avec ressort uniquement [s] 0.6
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.26
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.1
Longueur X [mm] 84.0
Largeur Y [mm] 57.5
Hauteur Z [mm] 115.5
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 1.3
Force axiale max. Fz max. [N] 280.0
L'angle d'ouverture des mors de base peut être limité.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
쐐기 후크 운동학

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

파지력 유지
스프링을 이용하여 상시 통합 및 SDV-P 압력 유지 밸브를 통해 통합 가능