arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MPG-plus 16-P Illustration similaire

MPG-plus 16-P

Pinces pour petites pièces

ID 305486

Pinces pour petites pièces MPG-plus, Taille: 16, pneumatique, dans une variante précise

  • Course par mors : 1.5 mm
  • Force à la fermeture: 29 N
  • Force à l'ouverture: 25 N
  • Température ambiant maxi.: 100 °C
Course par mors  [mm] 1.5
Force à la fermeture [N] 29.0
Force à l'ouverture [N] 25.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 31.0
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 27.0
Poids [kg] 0.022
Poids de pièce recommandé [kg] 0.14
Volume du cylindre par course double [cm³] 0.32
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.011
Temps d'ouverture [s] 0.011
Longueur de doigt max. admissible [mm] 20.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.01
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 100.0
Répétabilité [mm] 0.02
Classe salle blanche ISO-14644-1 6
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 2015
Longueur X [mm] 16.0
Largeur Y [mm] 13.0
Hauteur Z [mm] 22.0
Moment Mx max. [Nm] 0.3
Moment My max. [Nm] 0.3
Moment Mz max. [Nm] 0.3
Force axiale max. Fz max. [N] 40.0
Version précise Oui

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière du corps
Acier

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct, notice de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne)

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P