SHA-040-000-000
ID 310401
Produits alternatifs :
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Force Fz max.: 700 N
- Max. total payload: 9 kg
Détails techniques
| Recommended handling weight [kg] | 9.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 0.075 |
| Max. distance when locking [mm] | 1.0 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 4.0 |
| Feed-throughs for radial use | 4.0 |
| Pitch circle diameter [mm] | 40.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Diameter D [mm] | 50.0 |
| Height Z [mm] | 15.0 |
| Screw connection diagram | S5/S7 über Adapterplatte |
| Max. dynamic moment Mx/My [Nm] | 22.5 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 15.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 45.0 |
| Moment My max. [Nm] | 45.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 75.0 |
| max. static tensile force Fz [N] | 700.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
This is the max. sum of all forces and moments which are permitted to act on the change system for ensuring proper functioning.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
Manuel par levier de verrouillage
Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.
Transmission de fluides
Optionnel via des modules électriques et/ou des modules de fluide Passages pneumatiques déjà intégrés.
Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.
Garantie
24 mois