arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS JU2-K

COS JU2-K

Modules

ID 1586306

Stock faible
Modules, JUx, Côté maître
Convient pour Tête de changement
Schéma de vissage L1
Poids [kg] 0.58
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 50.0
Indice de protection IP IP20
Tension alternative [V AC] 24.0
Tension continue [V DC] 24.0
Sortie de raccordement Tangentiel
Type d'énergie Air
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.9
Caractéristiques spécifiques Module avec valve de contrôle bi-stable pour contrôler le CPS-K. Contacts intégrés pour le contrôle via un module de contrôle approprié. Connexion pneumatique 1x G1/4".
En cas d'utilisation d'un module de commande (avec électrovanne intégrée) sur la face A du CPS-K, l'entretoise COS Z50-A-LD, ID 1584093, est nécessaire sur le CPS-A.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.