arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS X7G-K

COS X7G-K

Durchführungsmodule

ID 1586757

Durchführungsmodule, X7G, Kopfseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 1
Passend an Wechselkopf
Anschraubbild J
Übertragungsart Ultraschall
Eigenmasse [kg] 0.13
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP40 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte 1.0
Nennstrom [A] 1.0
Wechselspannung [V AC] 1000.0
Gleichspannung [V DC] 1000.0
Frequenz [kHz] 30.0
Elektrischer Anschluss Bulkhead SHV
Abgang Anschluss radial
Besondere Eigenschaften Für Ultraschallschweiß- und Schneidapplikationen, Schirmung isoliert vom Modulgehäuse.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.