arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SWO-E10-011-A Illustration similaire

SWO-E10-011-A

Module de passage de signaux électriques

ID 9935802

Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: E10, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de señales eléctricas: 10
Adecuado en Adaptador de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos S7
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.008
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Número de pines 10.0
Corriente nominal [A] 3.0
Corriente alterna [V AC] 50.0
Conexión eléctrica Contactos soldados
Salida de la conexión eléctrica axial
Propiedades especiales -

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.