SFL-64-S-090
ID 304569
- Couple de serrage: 3.6 Nm
Détails techniques
Angle de rotation [°] | 90 |
---|---|
Réglage des fins de course [°] | 90 |
Amortissement de la position finale | Amortisseur hydraulique |
Couple de serrage [Nm] | 3.6 |
Indice de protection IP | 52 |
Poids [kg] | 0.71 |
Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] | 0.11 |
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] | 51 |
Pression d'utilisation nominale [bar] | 6 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 2 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
Diamètre de flexible à utiliser | 6 x 3.9 x 1.05 |
Température ambiante mini. [°C] | 5 |
Température ambiant maxi. [°C] | 60 |
Inertie max. autorisée de la configuration [kgmm²] | 500 |
Répétabilité [°] | 0.05 |
Longueur X [mm] | 64 |
Largeur Y [mm] | 73.5 |
Hauteur Z [mm] | 76 |
Moment My max. [Nm] | 0.5 |
Force axiale max. Fz max. [N] | 50 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément. Le réglage de la vitesse par les limiteurs de débit doit être effectué pour s'assurer que le mouvement de rotation est réalisé sans impact ni rebond. Dans le cas contraire, la durée de vie peut être réduite.
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Position du flasque
est toujours représentée dans la position finale gauche. À partir de là, il tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Matériau de l'unité de pivotement à palette
Acier
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Vérin à palette
Etendue de la livraison
Douilles de centrage, goupilles de centrage, joints toriques pour un raccord direct, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande