SFL-64-S-180
ID 304069
- Drehmoment: 3.6 Nm
Détails techniques
| Drehwinkel [°] | 180 |
|---|---|
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 180 |
| Endlagendämpfung | hydr. Dämpfer |
| Drehmoment [Nm] | 3.6 |
| Schutzart IP | 52 |
| Eigenmasse [kg] | 0.71 |
| Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] | 0.18 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 85.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.5 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Max. zul. Massenträgheit des Aufbaus | 500.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Länge X [mm] | 64.0 |
| Breite Y [mm] | 73.5 |
| Höhe Z [mm] | 76.0 |
| Moment My max. [Nm] | 0.5 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 50.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Material Schwenkflügel
Stahl
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Schwenkflügel
Lieferumfang
Zentrierhülsen, Zentrierstifte, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage