arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPU-E 30-H270-V100-03-F12 Illustration similaire

PPU-E 30-H270-V100-03-F12

Unité Pick & Place linéaire PPU-E, Taille: 30, électrique, Entraînement direct linéaire, Version pour axe C supplémentaire, : ERD 12

  • Course horizontale [axe Y]: 270 mm
  • Course verticale [axe Z]: 100 mm
  • Poids de pièce: 3 kg
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course horizontale [axe Y] [mm] 270.0
Course verticale [axe Z] [mm] 100.0
Force d'entraînement max. [axe Y] [N] 400.0
Force nominale [axe Y] [N] 150.0
Force d'entraînement max. [axe Z] [N] 550.0
Force nominale [axe z] [N] 195.0
Poids de pièce [kg] 3.0
Répétabilité [axe Y] [mm] 0.01
Répétabilité [axe Z] [mm] 0.01
Courant max. [axe Y] [A] 8.0
Courant d'arrêt [axe Y] [A] 1.8
Courant max. [axe Z] [A] 12.0
Courant d'arrêt [axe Z] [A] 3.2
Température ambiante mini. [°C] 10.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Poids [kg] 27.6
Interface de système de contrôle de course Sin/Cos 1Vss
Prévu pour axe C ERD 12
Nombre de passages de fluide 2.0
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 1.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 73.0
Longueur X [mm] 113.0
Largeur Y [mm] 335.0
Hauteur Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 550.0
Version avec axe C Oui

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.