arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UF Illustration similaire

AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UF

Embouts

ID 9938221

Embouts AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UF
  • Embout de tirage sans passage au centre DIN ISO 7388-3 forme UF
  • Diamètre D1: 29.1 mm
  • Longueur L1: 65.5 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45.0
G1 M24
Poids [kg] 0.08
Ancienne norme : ISO 7388-2 forme B

Version
Embout de tirage sans passage au centre DIN ISO 7388-3 forme UF