arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø1 1/4 Illustration similaire

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 224412

GZB-S Ø1 1/4" Ø3/4" KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Diamètre extérieur: 1 1/4"
  • Longueur: 60.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 1 1/4" KD
Spanndurchmesser D1 3/4"
Außendurchmesser D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60,5 mm / 2.4"
Auskraglänge L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.3
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich