arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø25 Ø14 KD Illustration similaire

GZB-S Ø25 Ø14 KD

Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement

ID 207869

GZB-S Ø25 Ø14 KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
  • Étanche au liquide d'arrosage
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Diamètre extérieur: 25 mm
  • Longueur: 54.5 mm
Technologie Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
Gammes GZB-S KD
Interface de porte-outils GZB-S Ø 25 KD
Diamètre de serrage D1 14 mm
Diamètre extérieur D2 25 mm
D3 [mm] 29.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 54,5 mm / 2.1"
Longueur de projection L1 [mm] 54.5
L10 [mm] 2.0
Poids [kg] 0.1
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

버전
냉각수 방수

흔들림 정확도
≤ 0.003 mm

냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능