GZB-S Ø20 Ø1/2" PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
ID 217886
GZB-S Ø20 Ø1/2" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 1/2"
- Diâmetro externo: 20 mm
- Comprimento: 50.5 mm
Détails techniques
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 20 PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/2" |
| Diâmetro externo D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50,5 mm / 2.0" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta