arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO P CAT 50 Ø14x81 Illustration similaire

TENDO P CAT 50 Ø14x81

Mandrin expansible hydraulique

ID 1447944

TENDO P CAT 50 Ø14x81, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Platinum
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 14 mm
  • Longueur de projection: 81 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 110 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Platinum
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 27.8
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 61.95
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 110.0
Gewicht [kg] 3.1
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdragers standaard beschikbaar

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar