arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70 Illustration similar

TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70

Hydraulic expansion toolholder

ID 205954

TENDO RLA HSK-C 40 Ø12x70, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO RLA
  • Toolholder interface: HSK-C 40
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 70 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm
Scope of delivery: Including hexagon socket wrench for TENDO RLA, without actuation key
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO RLA
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-C 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 45.0
L3 [mm] 8.0
L4 [mm] 40.0
Min. moment obrotowy [Nm] 90.0
Masa [kg] 0.5
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do ręcznej wymiany oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do promieniowej regulacji długości gwarantującej dokładność nastawy wstępnej narzędzia co do mikrona

Zakres dostawy
Z kluczem sześciokątnym do TENDO RLA, bez klucza uruchamiającego

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie