arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO RLA HSK-C 63 Ø10x65 Illustration similaire

TENDO RLA HSK-C 63 Ø10x65

Mandrin expansible hydraulique

ID 205373

TENDO RLA HSK-C 63 Ø10x65, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO RLA
  • Interface de porte-outils: HSK-C 63
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 65 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 45 Nm
Etendue de la livraison: Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes TENDO RLA
Interface de porte-outils HSK-C 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 39.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.0
Couple de rotation min. [Nm] 45.0
Poids [kg] 1.0
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement manuel de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage radial de la longueur en vue du préréglage d’outils au micron près

Etendue de la livraison
Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande