TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100
Polygonální nástavce
ID 215709
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 5 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 12 mm
- Celková délka: 100 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 3.5 Nm
Technische Details
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-12 |
| Upínací průměr D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Celková délka L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 3.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.05 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Max. rychlostní limit
35.000 1/min
Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání