arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-S 250/3 Abbildung ähnlich

STR-S 250/3

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

ID 1516492

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: 94 x 85 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 1.6 kg
Width [mm] 85.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 250
Weight [kg] 1.6

Scope of delivery
Top jaw blanks