arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z270-D8 Vergelijkbare illustratie

FFV Z270-D8

Standaard adapterplaat

ID 836241

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z270
  • Machinezijde: ISO 702-2 nr. 8
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 318 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Klauwplaatboring: 136.2 mm
  • Gewicht: 18.8 kg
Klauwplaatzijde Z270
Machinezijde ISO 702-2 nr. 8
Klauwplaat steekcirkel [mm] 318.0
Steekcirkel spindel [mm] 171.4
Hoogte [mm] 40.0
Klauwplaatboring [mm] 136.2
Gewicht [kg] 18.8

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven