FFV Z450-A11
표준 어댑터 플레이트
ID 836074
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 리덕션 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z450
- 기계 측: ISO 702-1 Nr. 11
- 척 피치 서클: 508 mm
- 스핀들 피치 서클: 235 mm
- 높이: 45 mm
- 관통 구멍: 193 mm
- 중량: 64.5 kg
Détails techniques
| 척 사이드 | Z450 |
|---|---|
| 기계 측 | ISO 702-1 Nr. 11 |
| 척 피치 서클 [mm] | 508.0 |
| 스핀들 피치 서클 [mm] | 235.0 |
| 높이 [mm] | 45.0 |
| 관통 구멍 [mm] | 193.0 |
| 중량 [kg] | 64.5 |
제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사