ISBL 80x80x38
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 425136
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ventouse
- Design bas
- Dimensions: 80 x 80 x 38 mm
- Surface d'aspiration: 80 x 80 mm
- Poids: 0.6 kg
Détails techniques
Longueur [mm] | 80 |
---|---|
Largeur [mm] | 80 |
Hauteur [mm] | 38 |
Poids [kg] | 0.6 |
Etendue de la livraison
Ventouse