arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-G3-F 40-64-34.9

SGWB-G3-F 40-64-34.9

Wendebacken grip

ID 490728

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke grip, fest
  • Schnittstelle 1: W-40
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 64 x 34,9 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
Breite [mm] 40.0
Tiefe [mm] 64.0
Höhe [mm] 34.9
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.9

Lieferumfang
Systembacke