arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SP-VL 100-10-SPA Illustration similaire

SP-VL 100-10-SPA

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 471464

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension pour tirette de bridage
  • Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
  • Avec goupille de centrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x 100 mm
  • Force de maintien M10: 35 kN
  • Parallélisme: 0.02 mm
  • Poids: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 25.5
Force de maintien M10 [kN] 35.0
Parallélisme [mm] 0.02
Variante Tirettes de centrage
Poids [kg] 5.6

Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation