SBS-T-C2 315
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8705192
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Diamètre: 80.5 mm
- Poids: 4.9 kg
Détails techniques
ØC [mm] | 75 |
---|---|
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 104.8 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Poids [kg] | 4.9 |