GWU-3 125-32.5
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 1322999
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 125 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSC-D 125
- Largeur: 125 mm
- Hauteur: 32.5 mm
- Poids: 0.3 kg
기술 세부 정보
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 32.5 |
| Poids [kg] | 0.3 |
标配范围
1 套工件支架