SAT-W-BR 500-1000
Cubes de serrage
ID 431149
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage cubique avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue.
- Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 320 x 320 x 1000 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 327 kg
Détails techniques
Taille de palette | 500 x 500 mm |
---|---|
Poids [kg] | 327 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection