SAT-W-BRS 400-600
Cubes de serrage
ID 431144
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Cube de bridage avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour dispositifs de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 250 x 250 x 600 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 157 kg
Détails techniques
| Pallet size | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 157.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover