arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3 100-PM

KSP3 100-PM

Pneumatyczne 2-szczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1433664

Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 18 kN
  • Skok na szczękę: 2 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 1000 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.2 s
  • Masa: 4 kg
Course par mors  [mm] 2.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 18.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 1000.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.2
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée