arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3 160-AS

KSP3 160-AS

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1409273

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 45 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 5.5 - 11 kN
  • Zdvih na čelist: 3 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 3400 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.4 s
  • Vlastní hmotnost: 11 kg
Hub pro Backe [mm] 3.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 45.0
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 5.5
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 11.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 25.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 3400.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.4
Gewicht [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée