GFD mini 300-80-4 52
Systèmes de chargement manuels
ID 1561242
Système de chargement manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Rehausse pyramidale à quatre voies
- Système à serrage manuel
- Dimensions: 300 x 300 x 80 mm
- Division de la tirette de bridage: 52 x 52 mm
- Effort de plaquage: 17 kN
- Couple de rotation max.: 30 Nm
- Matière: Aluminium à anodisation dure
- Poids: 11.6 kg
Détails techniques
| Effort de plaquage [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Couple de rotation max. [Nm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 11.6 |
Etendue de la livraison
Rehausse pyramidale, notice d'utilisation ; sans tirette de bridage, sans dispositif de serrage