arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
OPUS-H3 170-77 Illustration similaire

OPUS-H3 170-77

Vérin avec passage

ID 1360387

Cylindre de serrage version standard

Caractéristiques des produits :
  • Vérin avec passage
  • Perçage: 77 mm
Caractéristiques techniques :
  • Course du piston: 29 mm
  • Surface du piston: 170 cm²
  • Force de traction à 45 bars: 76 kN
  • Quantité de fuite d'huile: 4.5 l/min
  • Pression d'utilisation maximale: 45 bar
  • Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
  • Poids: 23 kg
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Piston surface [cm²] 170.0
Piston stroke [mm] 29.0
Through-hole [mm] 77.0
Max. pressure [bar] 45.0
Pull force at 45 bar [kN] 76.0
Oil leakage rate [l/min] 4.5
Moment of inertia [kgm²] 0.09
Power consumption  [kW] 1.8
Weight [kg] 23.0