OPUS-V 85
Vollspannzylinder
ID 823321
夹持缸标准型
产品特性:
产品特性:
- 中心闭合式液压缸
- 介质供给通道: 12.5 mm
- 活塞行程: 32 mm
- 活塞面: 48 cm²
- 40 bar 时的拉力: 19 kN
- 漏油率: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 最大工作压力: 70 bar
- 最大旋转速度: 7000 1/min
- 重量: 8 kg
Détails techniques
| Max. rotational speed [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 48.0 |
| Piston stroke [mm] | 32.0 |
| Max. pressure [bar] | 70.0 |
| Pull force at 40 bar [kN] | 19.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 1.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.012 |
| Weight [kg] | 8.0 |