ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-SFG
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
ID 819011
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 42 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 4
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 65 kN
- Max. Drehmoment: 80 Nm
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 9.3 kg
Détails techniques
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 4 |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 65.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 80.0 |
| Hub/Backe [mm] | 6.5 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Höhe H mit Flansch [mm] | 75.5 |
| Eigenmasse [kg] | 9.3 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung