arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819031

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 42 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 6
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 6.5 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 65 kN
  • Max. torque: 80 Nm
  • Max. rotational speed: 5400 1/min
  • Weight: 10.4 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 5400.0
Force de serrage max. [kN] 65.0
Couple de rotation max. [Nm] 80.0
Course/mors [mm] 6.5
Pas de dent [mm] 4.8
Hauteur H avec bride [mm] 85.5
Poids [kg] 10.4

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation