ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819273
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7.7 mm
- Pas de dent: 6 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Couple de rotation max.: 210 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
- Poids: 33.8 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Height H with flange [mm] | 110.0 |
| Weight [kg] | 33.8 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual